Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring an 80 mm diameter with a 25 mm wide PUR casted premium tread that delivers superior wear resistance and grip. The wheel is constructed from a steel and iron body, ensuring robust durability, and incorporates a precision ball bearing with RS/2RS sealing for smooth, reliable operation. The hub measures 14 mm in length, whilst the axle features a 20 mm hole diameter for secure mounting compatibility. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 320 kg for stationary applications. For dynamic operations, the wheel supports 130 kg at speeds up to 6 km/h or 160 kg at reduced speeds of 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load scenarios depending on operational requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
S4 materiāla numurs
199830220
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Kravnesība pie 6 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.38 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
14 mm
Protektora platums
25 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)