Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring an 80 mm diameter with a 20 mm polyurethane casted tread and a steel iron body for enhanced durability and load distribution. The wheel incorporates a precision ball bearing with RS/2RS sealing specification, ensuring smooth rotation and extended operational life, whilst the hub measures 14 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter for secure mounting compatibility. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 280 kg for stationary applications and dynamic load capacities of 110 kg at 6 km/h or 140 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load operational scenarios in material handling and mobility equipment.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 080x20-Ø20 EL14
EAN
4031582318524
S4 materiāla numurs
199830219
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
140 kg
Kravnesība pie 6 km/h
110 kg
Statiskā kravnesība
280 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.3 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
14 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)