Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring an 80 mm diameter with an 80 mm tread width constructed from PUR casted premium material. The wheel hub measures 85 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, whilst the steel and iron body is supported by a precision ball bearing, sealed configuration for reliable operation. The static load capacity reaches 1400 kg, with dynamic load capacities of 560 kg at 6 km/h and 700 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for both heavy-duty stationary applications and mobile castor systems requiring sustained performance across varied operational speeds and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582329964
S4 materiāla numurs
199831617
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.27 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
85 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
80 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.