Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with a steel and iron body and a PUR casted premium tread measuring 80 mm in width. The wheel features an overall diameter of 80 mm with a hub length of 85 mm and an axle hole diameter of 12 mm, accommodating standard castor mounting requirements. The wheel is equipped with a precision ball bearing, sealed for enhanced durability and maintenance-free operation. Load capacity specifications indicate a static load rating of 1400 kg, whilst dynamic load ratings vary depending on operational speed: 560 kg at 6 km/h or 700 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance across diverse load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
EAN
4031582329957
S4 materiāla numurs
199831616
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.37 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
85 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
80 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.