Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring an 80 mm diameter with a 70 mm wide PUR casted premium tread that delivers superior wear resistance and grip. The wheel body is constructed from steel and iron for exceptional durability, whilst the hub measures 75 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter. Equipped with a precision ball bearing that is sealed to prevent contamination, this wheel offers robust performance across varied operating conditions. The load capacity specifications demonstrate its substantial strength, with a static load rating of 1400 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 560 kg at 6 km/h or 700 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load applications depending on operational requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
EAN
4031582332001
S4 materiāla numurs
199832336
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.19 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6006 2RS
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
75 mm
Protektora platums
70 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
70 mm
Blīvējuma veids
A
Piemērots
linde
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing, sealed
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)
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
Protective seal
Wheels with sealed bearings to protect against spray water and dirt.