Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring an 80 mm diameter with a 60 mm tread width and a 60 mm hub length. The wheel is constructed from steel and iron body material with a PUR casted premium tread, ensuring durability and reliable performance. The axle incorporates a 20 mm hole diameter and is equipped with a precision ball bearing for smooth rotation. The wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1000 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 400 kg at 6 km/h or 500 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications requiring robust performance and stability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 080x60-Ø20 HL60
EAN
4031582318586
S4 materiāla numurs
199829776
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.08 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
60 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
60 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)