Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring an 80 mm diameter with a 54 mm tread width and 54 mm hub length. The tread is manufactured from PUR casted premium material, whilst the wheel body is constructed from steel and iron for enhanced durability and structural integrity. The wheel is equipped with a precision ball bearing and incorporates a 20 mm axle hole diameter for secure mounting. Load capacity specifications indicate a static load rating of 1000 kg, with dynamic load ratings of 400 kg at 6 km/h and 500 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for both light and medium-duty material handling operations across various industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 080x54-Ø20 HL54
EAN
4031582318562
S4 materiāla numurs
199830660
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.87 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
54 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
54 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)