Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring an 80 mm diameter with a 34 mm wide PUR casted premium tread that delivers superior wear resistance and grip. The wheel body is constructed from steel and iron for exceptional durability, whilst the hub measures 32 mm in length and accommodates a 12 mm axle hole diameter. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, this wheel offers a static load capacity of 400 kg, with dynamic load ratings of 160 kg at 6 km/h and 200 kg at 4 km/h, making it suitable for both light to medium-duty transport applications and heavier loads at reduced speeds.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 080x34-Ø12 HL32
EAN
4031582329353
S4 materiāla numurs
199806830
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Kravnesība pie 6 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.55 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6201
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
32 mm
Protektora platums
34 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
34 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)