Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a castor wheel body with a diameter of 78 mm and a tread width of 78 mm, featuring a soft polypropylene tread material. This wheel is engineered to support a static load capacity of 1400 kg and offers dynamic load capacities of 840 kg at speeds up to 6 km/h or 700 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for various industrial and commercial applications requiring reliable load-bearing performance.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.ETP078x78-Ø47x16
EAN
4031582330069
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
840 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.67 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Undefined
Protektora materiāls
Polypropylene, soft
Gultņa diametrs
47 mm
Gultņa platums
16 mm
Protektora platums
78 mm
Diametrs
78 mm
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
Smooth gliding
Polypropylene gliding surface forsoft floors and Teflon gliding surface for hard floors.