Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a 75 mm diameter with a 62 mm tread width constructed from PUR casted premium material. The wheel hub measures 62 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, whilst the steel and iron body is supported by a precision ball bearing for smooth rotation and extended service life. This wheel delivers exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1100 kg, and dynamic load capacities of 440 kg at 6 km/h or 550 kg at 4 km/h, making it suitable for both light-duty and heavy-duty castor applications across various industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
S4 materiāla numurs
199806197
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
550 kg
Kravnesība pie 6 km/h
440 kg
Statiskā kravnesība
1100 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.83 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
62 mm
Protektora platums
62 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
62 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)