Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 75 mm diameter with a 40 mm wide tread constructed from PUR casted premium material. The wheel hub measures 40 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, whilst the steel and iron body is supported by a precision ball bearing for smooth, reliable operation. This wheel delivers exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 700 kg, and dynamic load capacities of 280 kg at 6 km/h or 350 kg at 4 km/h, making it suitable for both light and heavy-duty material handling and transport applications where durability and performance are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETP 075x40-Ø20 HL40
EAN
4031582318487
S4 materiāla numurs
199806315
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Kravnesība pie 6 km/h
280 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.65 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6204ZV
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
40 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)