Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust steel and iron body with a 70 mm diameter and a 20 mm tread width constructed from PUR casted premium material. The wheel incorporates a 12 mm hub length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, ensuring secure and stable mounting on standard castor assemblies. Precision ball bearings with RS/2RS sealing provide smooth rotation and extended operational life. The load capacity specifications are comprehensive: the wheel sustains a static load of 240 kg, whilst dynamic load ratings reach 100 kg at 6 km/h or 120 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications requiring reliable performance across varied operational speeds and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 070x20-Ø20 HL12
EAN
4031582331233
S4 materiāla numurs
199835405
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
120 kg
Kravnesība pie 6 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
240 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.16 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
12 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
70 mm
Korpusa platums
20 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)