Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech wheel is a precision castor component manufactured from heavy-duty polyamide with a tread width of 32 mm that is identical with the wheel body. The wheel features a diameter of 65 mm with a hub length of 32 mm and an axle hole diameter of 12 mm, accommodating standard castor mounting requirements. The wheel is equipped with a precision ball bearing to ensure smooth rotation and extended operational life. The static load capacity reaches 480 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed, delivering 240 kg at 6 km/h or 290 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring reliable performance under substantial loads.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
TOP 065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582332315
S4 materiāla numurs
199829018
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
290 kg
Kravnesība pie 6 km/h
240 kg
Statiskā kravnesība
480 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0.17 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6201
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
32 mm
Protektora platums
32 mm
Diametrs
65 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.