Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with a steel and iron body and a 60 mm diameter tread measuring 25 mm in width, constructed from PUR casted premium material for enhanced durability and performance. The wheel features a 12 mm hub length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, ensuring compatibility with standard castor assemblies. Equipped with a precision ball bearing (RS/2RS) for smooth rotation, this wheel delivers exceptional load-bearing capabilities with a static load capacity of 280 kg, whilst maintaining dynamic load ratings of 110 kg at 6 km/h and 140 kg at 4 km/h, making it suitable for demanding industrial and commercial applications requiring reliable mobility solutions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 060x25-Ø20 HL12
EAN
4031582318470
S4 materiāla numurs
199830218
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
140 kg
Kravnesība pie 6 km/h
110 kg
Statiskā kravnesība
280 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.16 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
12 mm
Protektora platums
25 mm
Diametrs
60 mm
Korpusa platums
25 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)