Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust steel and iron body with a 60 mm diameter and a 20 mm wide PUR casted premium tread that ensures excellent grip and durability. The wheel incorporates a 12 mm hub length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, whilst being supported by a precision ball bearing (RS/2RS) for smooth, reliable rotation. This wheel demonstrates impressive load-bearing capabilities, with a static load capacity of 200 kg, and a dynamic load capacity of 80 kg at 6 km/h or 100 kg at 4 km/h, making it suitable for both light to medium-duty mobile equipment and heavier applications requiring reduced operational speeds.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ETY 060x20-Ø20 HL12
EAN
4031582318463
S4 materiāla numurs
199830217
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
100 kg
Kravnesība pie 6 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.14 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Steel, iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
12 mm
Protektora platums
20 mm
Diametrs
60 mm
Korpusa platums
20 mm
Gūltnis
Precision ball bearing (RS/2RS)
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)