Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech plus wheel is a precision castor component manufactured from polyamide, super heavy material and featuring a double flanged with tracks tread design. This wheel measures 50 mm in diameter with a tread width of 26 mm and incorporates a hub length of 32 mm, whilst the axle hole diameter is specified at 15 mm. The wheel is equipped with a precision ball bearing for smooth operation and reliable performance. Load capacity specifications indicate a static load rating of 480 kg, with dynamic load ratings of 200 kg at 6 km/h and 240 kg at 4 km/h, making this wheel suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring robust performance and extended operational life.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
MMP050x26-Ø15
EAN
4031582399370
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
240 kg
Kravnesība pie 6 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
480 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Produkta nosaukums
Duratech plus
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, super heavy
Protektora materiāls
Double flanged with tracks
Ass atveres diametrs
15 mm
Rumbas garums
32 mm
Protektora platums
26 mm
Diametrs
50 mm