Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Puretech air wheel is a pneumatic tyre castor wheel featuring a 400 mm diameter with a 100 mm tread width and block profile design. The wheel is constructed from polypropylene and is equipped with a roller bearing for smooth operation. The hub measures 74 mm in length, whilst the axle features a 25 mm hole diameter for secure mounting. This wheel demonstrates robust load-bearing capabilities, with a static load capacity of 400 kg and a dynamic load capacity of 200 kg at speeds up to 3 km/h, making it suitable for demanding industrial and commercial applications requiring reliable castor performance.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PQR400x100-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582321142
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Kopējais svars
2.23 kg
Produkta nosaukums
Puretech air
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
55 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Pneumatic tyre, block profile
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
74 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
400 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.