Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Puretech air wheel is a pneumatic tyre castor wheel featuring a 400 mm diameter with a 100 mm tread width and line profile design. The wheel body is constructed from sheet steel and incorporates a precision ball bearing for smooth rotation. The hub measures 74 mm in length, whilst the axle features a 20 mm hole diameter for secure mounting. This wheel demonstrates a static load capacity of 400 kg and a dynamic load capacity of 200 kg at speeds up to 3 km/h, making it suitable for demanding industrial and commercial applications requiring reliable performance and durability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Kopējais svars
2.46 kg
Produkta nosaukums
Puretech air
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
55 Shore A
Korpusa materiāls
Sheet Steel
Protektora materiāls
Pneumatic tyre, line profile
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
74 mm
Protektora platums
100 mm
Diametrs
400 mm
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.