Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Puretech air wheel is a pneumatic tyre castor wheel featuring a 260 mm diameter with an 85 mm tread width and block profile design. The wheel hub measures 74 mm in length, whilst the axle hole diameter is specified at 25 mm. The wheel body is constructed from sheet steel and incorporates a roller bearing for smooth operation. This wheel demonstrates a static load capacity of 300 kg and a dynamic load capacity of 150 kg at a speed of 3 km/h, making it suitable for applications requiring reliable performance across varying load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais svars
1.35 kg
Produkta nosaukums
Puretech air
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
55 Shore A
Korpusa materiāls
Sheet Steel
Protektora materiāls
Pneumatic tyre, block profile
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
74 mm
Protektora platums
85 mm
Diametrs
260 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.