Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Duratech Wheel is a precision castor wheel manufactured from polyamide, super heavy material, featuring a tread width of 80 mm that is identical with the wheel body. The wheel has an overall diameter of 250 mm with a hub length of 90 mm and an axle hole diameter of 50 mm. It is equipped with a precision ball bearing for smooth operation. The static load capacity is rated at 11,000 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed, reaching 5,500 kg at 6 km/h or 6,600 kg at 4 km/h. This robust construction makes the Duratech Wheel suitable for demanding industrial applications requiring reliable performance under substantial loads.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4 materiāla numurs
199830850
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
6600 kg
Kravnesība pie 6 km/h
5500 kg
Statiskā kravnesība
11000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
6.2 kg
Produkta nosaukums
Duratech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6310
Protektora cietība (D)
75 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide, super heavy
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
50 mm
Rumbas garums
90 mm
Protektora platums
80 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
80 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.