Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with an aluminium body and PUR casted premium tread, featuring a diameter of 250 mm and a tread width of 55 mm. The hub measures 66 mm in length with a 20 mm axle hole diameter, accommodating standard castor mounting requirements. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, this wheel delivers exceptional performance across demanding applications. The load capacity specifications are as follows: static load capacity of 2000 kg, with dynamic load capacities of 800 kg at 6 km/h and 1000 kg at 4 km/h, providing versatile performance options depending on operational speed requirements and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 250x55-Ø20 HL66
EAN
4031582070347
S4 materiāla numurs
199834555
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
1000 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2.34 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
66 mm
Protektora platums
55 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
55 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)