Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust aluminium body with a PUR casted premium tread measuring 50 mm in width. The wheel has an overall diameter of 250 mm and a hub length of 60 mm, with a 25 mm axle hole diameter designed for secure mounting. Equipped with a precision ball bearing for smooth operation, this wheel delivers exceptional performance across varying load conditions. The static load capacity reaches 1600 kg, whilst the dynamic load capacity varies between 640 kg at 6 km/h and 800 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load applications. This combination of dimensions, materials, and load specifications ensures reliable performance in demanding industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329629
S4 materiāla numurs
199835104
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2.15 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Shore A
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Traffic grey A (RAL7042)