Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech Wheel is a premium castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust aluminium body with a PUR casted premium tread measuring 55 mm in width. The wheel has an overall diameter of 250 mm with a hub length of 60 mm and an axle hole diameter of 25 mm, accommodating a bore with keyway bearing configuration. This wheel is designed to support a static load capacity of 2000 kg, whilst maintaining dynamic load ratings of 1000 kg at 6 km/h and 1200 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile castor applications requiring reliable performance and durability in heavy-duty environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
S4 materiāla numurs
199861406
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
1200 kg
Kravnesība pie 6 km/h
1000 kg
Statiskā kravnesība
2000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.85 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
55 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
55 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Bore with keyway
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)