Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Elastech wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 250 mm diameter with a 50 mm wide elastic tire in black vulcanized material that provides excellent grip and durability. The wheel is constructed with an aluminium body and incorporates a precision ball bearing for smooth, reliable rotation, whilst the hub measures 60 mm in length and accommodates a 25 mm diameter axle hole for secure mounting. This wheel delivers exceptional load-bearing performance with a static load capacity of 1000 kg, and dynamic load capacities of 400 kg at 6 km/h or 500 kg at 4 km/h, making it suitable for both heavy-duty stationary applications and mobile transport scenarios requiring sustained operational reliability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IEP 250x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319767
S4 materiāla numurs
199801257
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2.34 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Shore A
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
Elastic tire, black, vulcanized
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
250 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Jet black (similar RAL9005)
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.