Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Maxtech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a 200 mm diameter with a 50 mm wide polyurethane foamed tread that delivers excellent grip and durability. The wheel body is constructed from polypropylene, whilst the hub measures 60 mm in length and accommodates an 8 mm axle hole diameter for secure mounting. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation and minimal friction, this wheel is rated for a static load capacity of 150 kg and a dynamic load capacity of 75 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for mobile equipment, trolleys, and light industrial transport applications where reliable performance and load stability are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PNP 200x50-Ø8 HL60
EAN
4031582320657
S4 materiāla numurs
199005570
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.66 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
70 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Polyurethane, foamed
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Black
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.