Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech wheel is a precision-engineered castor component featuring a 200 mm diameter with a 50 mm wide tread manufactured from PUR casted premium material, supported by an aluminium body and precision ball bearing for optimal performance. The wheel accommodates a 20 mm axle hole diameter and features a 60 mm hub length, providing robust structural integrity. With a static load capacity of 1600 kg, the wheel delivers dynamic load ratings of 640 kg at 6 km/h and 800 kg at 4 km/h, making it suitable for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automated shuttle systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, container construction, fire fighting technology, forklift trucks, AGV systems, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, and transport equipment.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 200x50-Ø20 HL60 cv R25
EAN
4031582444674
S4 materiāla numurs
199865010
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.46 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)