Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with an aluminium body and a PUR casted premium tread measuring 50 mm in width. The wheel features a diameter of 200 mm with a hub length of 60 mm and an axle hole diameter of 25 mm, accommodating standard castor mounting requirements. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, this wheel delivers robust performance across demanding applications. The static load capacity reaches 1400 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed: 560 kg at 6 km/h or 700 kg at 4 km/h. These specifications make the Novatech wheel suitable for heavy-duty industrial and commercial castor applications requiring reliable load distribution and extended service life.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329605
S4 materiāla numurs
199839138
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
700 kg
Kravnesība pie 6 km/h
560 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.41 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Shore A
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Traffic grey A (RAL7042)