Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a 200 mm diameter with a 50 mm wide PUR casted premium tread that ensures excellent grip and durability. The wheel body is constructed from aluminium, providing a lightweight yet robust structure, whilst the hub measures 54 mm in length and incorporates a bore with keyway bearing arrangement with a 35 mm hole diameter for secure axle mounting. This wheel delivers exceptional load-bearing performance, supporting a static load capacity of 1600 kg, and maintains dynamic load ratings of 800 kg at 6 km/h or 960 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-duty operational requirements in various industrial and commercial castor applications.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
S4 materiāla numurs
199861405
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
960 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.19 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
35 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Bore with keyway
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)