Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech wheel is a precision castor component engineered with an aluminium body and PUR casted premium tread measuring 50 mm in width. The wheel features a diameter of 200 mm with a hub length of 54 mm and an axle hole diameter of 30 mm, incorporating a bore with keyway bearing design. This wheel is rated for a static load capacity of 1600 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed: 800 kg at 6 km/h or 960 kg at 4 km/h. The combination of robust aluminium construction and premium polyurethane tread ensures reliable performance across demanding industrial applications requiring both durability and load-bearing capability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 200x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397963
S4 materiāla numurs
199861404
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
960 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.2 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
30 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Bore with keyway
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)