Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust aluminium body with a PUR casted premium tread. The wheel measures 200 mm in diameter with a tread width of 50 mm, whilst the hub extends 54 mm in length to ensure optimal stability and load distribution. The axle incorporates a 20 mm hole diameter with a bore keyway bearing configuration for secure mounting and reliable rotational performance. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, supporting a static load capacity of 1600 kg for stationary applications. For dynamic operations, the wheel maintains a load capacity of 800 kg at speeds up to 6 km/h, or alternatively 960 kg at reduced speeds of 4 km/h, providing flexibility for various operational requirements. The combination of premium materials and precision engineering makes the Novatech Wheel suitable for heavy-duty industrial environments where durability and consistent performance are essential.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 200x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397949
S4 materiāla numurs
199861402
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
960 kg
Kravnesība pie 6 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1.22 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Bore with keyway
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)