Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Elastech wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a 200 mm diameter with a 50 mm wide tread constructed from elastic tire, non-marking, vulcanized material that ensures superior grip and floor protection. The wheel incorporates an aluminium body combined with a precision ball bearing for smooth, reliable rotation, whilst the hub measures 60 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter for secure mounting. This wheel delivers exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 900 kg, and dynamic load capacities of 360 kg at 6 km/h or 450 kg at 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile castor applications across various industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
IFP 200x50-Ø20
EAN
4031582319835
S4 materiāla numurs
199805063
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
450 kg
Kravnesība pie 6 km/h
360 kg
Statiskā kravnesība
900 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1.9 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
68 Shore A
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
Elastic tire, non-marking, vulcanized
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Grey / non marking
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.