Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Ultratech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications including airport equipment, AMR systems, automated shuttle systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, forklift trucks, production and platform trolleys, and AGV systems. This wheel features a 200 mm diameter with a 50 mm wide tread manufactured from Ultratech Polyurethane, casted for superior durability and performance. The aluminium body is paired with a precision ball bearing and accommodates a 20 mm axle hole diameter, whilst the hub extends 60 mm in length. The wheel delivers exceptional load capacity with a static rating of 1600 kg, and dynamic ratings of 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load applications across diverse industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ICP 200x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445183
S4 materiāla numurs
199865045
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1.29 kg
Produkta nosaukums
Ultratech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
Ultratech Polyurethane, casted
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Sapphire blue (RAL5003)