Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Ultratech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications including airport equipment, AMR systems, automated shuttle systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, forklift trucks, production and platform trolleys, and AGV systems. This wheel features a cast iron body with an Ultratech Polyurethane, casted tread measuring 50 mm in width, delivering optimal durability and performance across varied operational environments. The wheel diameter is 200 mm with a hub length of 60 mm and an axle hole diameter of 20 mm, accommodating standard castor mounting configurations. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, the Ultratech Wheel offers a static load capacity of 1600 kg, whilst dynamic load capacities reach 800 kg at 4 km/h or 640 kg at 6 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications requiring reliable, high-performance wheel solutions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FCP 200x50-Ø20 HL60
EAN
4031582445169
S4 materiāla numurs
199865057
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
4.07 kg
Produkta nosaukums
Ultratech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Cast iron
Protektora materiāls
Ultratech Polyurethane, casted
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Sapphire blue (RAL5003)