Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Maxtech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a polypropylene body with a foamed polyurethane tread measuring 30 mm in width. The wheel has an overall diameter of 175 mm and a hub length of 44 mm, with an 8 mm axle hole diameter designed for secure mounting. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation and minimal friction, this wheel delivers reliable performance across varied operating conditions. The load capacity specifications are rated at 150 kg static load and 75 kg dynamic load at a speed of 4 km/h, making it suitable for light to medium-duty material handling and furniture applications where durability and smooth mobility are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PNP 175x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320602
S4 materiāla numurs
199005566
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.3 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
70 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Polyurethane, foamed
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
44 mm
Protektora platums
30 mm
Diametrs
175 mm
Korpusa platums
30 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Black
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.