Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Maxtech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a 160 mm diameter with a 40 mm polyurethane injected tread that delivers superior grip and durability. The wheel body is constructed from polyamide, ensuring lightweight performance without compromising structural integrity, whilst the integrated roller bearing provides smooth, reliable rotation. The hub measures 58 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter for secure mounting compatibility. This wheel is rated for a static load capacity of 700 kg, making it suitable for heavy-duty stationary applications, and maintains a dynamic load capacity of 350 kg when operating at speeds up to 4 km/h, ensuring safe and consistent performance across a wide range of material handling and transport scenarios.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UAR 160x40-Ø20 HL58 natural/3004
EAN
4031582323191
S4 materiāla numurs
199039406
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
350 kg
Statiskā kravnesība
700 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0.67 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
58 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
Ritenis krāsa
Natural white