Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech wheel is a precision castor component engineered with an aluminium body and a PUR casted premium tread measuring 50 mm in width. The wheel features a diameter of 160 mm with a hub length of 54 mm and an axle hole diameter of 30 mm, accommodating a bore with keyway bearing configuration. This wheel is designed to support a static load capacity of 1600 kg, whilst its dynamic load capacity varies depending on operational speed: 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h. The combination of robust aluminium construction and premium polyurethane tread ensures reliable performance across demanding industrial and commercial castor applications, providing excellent durability and load distribution characteristics.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 160x50-Ø30 HL54
EAN
4031582397925
S4 materiāla numurs
199861401
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.92 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
30 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Bore with keyway
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)