Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a 160 mm diameter with a 50 mm wide PUR casted premium tread that ensures excellent grip and durability. The wheel body is constructed from aluminium, providing a lightweight yet robust structure, whilst the bore incorporates a keyway bearing design for secure axle mounting. The axle hole diameter measures 20 mm, and the hub extends 54 mm in length, facilitating straightforward integration into standard castor assemblies. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, with a static load capacity of 1600 kg, whilst dynamic load ratings reach 800 kg at 4 km/h or 640 kg at 6 km/h, making it suitable for both heavy-duty stationary applications and mobile transport systems requiring reliable performance across varied operational speeds and load conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITB 160x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397901
S4 materiāla numurs
199861399
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.94 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
54 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Bore with keyway
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)