Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Ultratech plus wheel is a precision-engineered castor component featuring a 160 mm diameter with a 50 mm wide tread manufactured from Ultratech Polyurethane, casted for optimal durability and performance. The wheel incorporates an aluminium body with a hub length of 60 mm and an axle hole diameter of 20 mm, accommodating a precision ball bearing for smooth rotation. This wheel demonstrates a static load capacity of 1600 kg, whilst the dynamic load capacity reaches 640 kg at 6 km/h or 800 kg at 4 km/h, making it suitable for demanding applications including airport equipment, AMR systems, automated shuttle systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, forklift trucks, production and platform trolleys, and AGV systems.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ICP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445145
S4 materiāla numurs
199864994
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1.05 kg
Produkta nosaukums
Ultratech plus
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
Ultratech Polyurethane, casted
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Water blue (RAL5021)