Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered with a cast iron body and a 50 mm wide PUR casted premium tread, delivering robust performance in demanding industrial applications. With an overall diameter of 160 mm and a hub length of 60 mm, this wheel accommodates a 25 mm axle hole diameter and is equipped with a precision ball bearing for smooth, reliable rotation. The wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, supporting a static load capacity of 1500 kg, whilst maintaining dynamic load capacities of 900 kg at 6 km/h and 1100 kg at 4 km/h, making it suitable for both heavy-duty stationary applications and mobile transport scenarios requiring sustained performance under variable operational conditions.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329568
S4 materiāla numurs
199837289
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
1100 kg
Kravnesība pie 6 km/h
900 kg
Statiskā kravnesība
1500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2.86 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Cast iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)