Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a cast iron body with a 140 mm diameter and a 60 mm wide PUR casted premium tread for optimal grip and durability. The wheel hub measures 68 mm in length and accommodates a 20 mm axle hole diameter, ensuring compatibility with standard castor assemblies. Equipped with a precision ball bearing for smooth rotation, this wheel delivers exceptional performance across varying load conditions. The static load capacity reaches 1400 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed: 700 kg at 6 km/h or 840 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-load applications in warehousing, manufacturing, and material handling environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FTP 140x60-Ø20 HL68 cv R190
EAN
4031582329421
S4 materiāla numurs
199832769
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
840 kg
Kravnesība pie 6 km/h
700 kg
Statiskā kravnesība
1400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2.76 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12533 - Heavy Duty Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Gultņa veids
6304
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Cast iron
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
68 mm
Protektora platums
60 mm
Diametrs
140 mm
Korpusa platums
60 mm
Piemērots
bt
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)