Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Elastech Wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a 125 mm diameter with a 40 mm wide tread and a hub length of 44.2 mm. The wheel is constructed from polyamide with an elastic tire, non-marking, vulcanized tread that ensures superior grip and floor protection. The axle incorporates a 12 mm hole diameter and is supported by a roller bearing for smooth, reliable operation. This wheel delivers a static load capacity of 500 kg and a dynamic load capacity of 250 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for heavy-duty material handling and transport applications where durability and performance are essential requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
S4 materiāla numurs
199031363
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.42 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Shore A
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Elastic tire, non-marking, vulcanized
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44.2 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
Ritenis krāsa
Silver grey (RAL7001)
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
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.