Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Maxtech wheel is a robust castor component engineered with a polyamide body and polyurethane injected tread, featuring a diameter of 125 mm and a tread width of 38 mm. The hub measures 44 mm in length, whilst the axle incorporates a 12 mm hole diameter for secure mounting. This wheel is equipped with a roller bearing for smooth operation and reliable performance. The load capacity specifications indicate a static load rating of 600 kg, with a dynamic load capacity of 300 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for demanding industrial and commercial castor applications requiring substantial weight support and durability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323177
S4 materiāla numurs
199034120
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0.32 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44 mm
Protektora platums
38 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
38 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
Ritenis krāsa
Natural white