Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Maxtech wheel is a precision castor component engineered for demanding industrial applications, featuring a 125 mm diameter with a 32 mm polyurethane injected tread that provides excellent wear resistance and grip. The wheel body is constructed from durable polyamide, whilst the hub measures 44 mm in length and accommodates a 12 mm axle hole diameter for secure mounting. Equipped with a roller bearing for smooth rotation and minimal friction, this wheel delivers robust performance across varied operating conditions. The load capacity specifications indicate a static load rating of 400 kg, ensuring stability during stationary operations, and a dynamic load capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for both heavy-duty stationary applications and controlled mobile operations where reliability and durability are paramount.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
S4 materiāla numurs
199034174
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0.27 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44 mm
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
32 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
Ritenis krāsa
Natural white