Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Maxtech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a polyamide body with an injected polyurethane tread measuring 40 mm in width. The wheel has an overall diameter of 125 mm and is equipped with a precision ball bearing for smooth rotation. The hub length is 60 mm, with an axle hole diameter of 20 mm to accommodate standard castor fittings. This wheel demonstrates exceptional load-bearing capabilities, supporting a static load capacity of 600 kg. For dynamic applications, the wheel maintains a load capacity of 300 kg at speeds up to 6 km/h, or alternatively 300 kg at 4 km/h, making it suitable for both high-speed and heavy-duty operational requirements in various industrial environments.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
EAN
4031582322965
S4 materiāla numurs
199034205
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
300 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0.66 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
96 Shore A
Protektora cietība (D)
48 Shore D
Korpusa materiāls
Polyamide
Protektora materiāls
Polyurethane, injected
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
40 mm
Izplešanās armatūra
With threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Natural white