Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Elastech wheel is a castor wheel body with a diameter of 125 mm and a tread width of 40 mm, featuring a soft polypropylene tread material designed for smooth operation. This wheel is engineered to support a static load capacity of 320 kg, whilst maintaining a dynamic load capacity of 160 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for applications requiring reliable performance across both stationary and mobile operational scenarios.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
EAN
4031582508383
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
160 kg
Statiskā kravnesība
320 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.39 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Shore A
Korpusa materiāls
Undefined
Protektora materiāls
Polypropylene, soft
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
Smooth gliding
Polypropylene gliding surface forsoft floors and Teflon gliding surface for hard floors.
Quiet rolling
Soft wheel versions for a quiet working environment.
Low-vibration transport
Extra soft wheels with good shock absorbing properties.
Ergonomic foot pedal
Easily accessible and extra long XL operating pedal for manual directional lock.