Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Puretech wheel is a robust castor wheel engineered for demanding industrial and commercial applications including scaffolding, shopping trolleys, store fixtures and display systems, tool cabinets, waste disposal equipment, work benches, and transport equipment. This wheel features a polypropylene body with a solid rubber black tread measuring 37 mm in width, delivering reliable performance across varied surfaces. The wheel has an overall diameter of 125 mm with a hub length of 58 mm and accommodates an axle hole diameter of 15 mm. Equipped with a roller bearing for smooth operation, the Puretech wheel is rated for a static load capacity of 200 kg and a dynamic load capacity of 100 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for both stationary and mobile applications requiring dependable load support and durability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PVR125x37-Ø15
EAN
4031582321289
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.49 kg
Produkta nosaukums
Puretech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Shore A
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Solid rubber, black
Ass atveres diametrs
15 mm
Rumbas garums
58 mm
Protektora platums
37 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing