Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Basetech Wheel is a polypropylene castor wheel designed for roll cages and store fixtures and display applications, featuring a diameter of 125 mm with a tread width of 40 mm that is identical with the wheel body. The hub length measures 48 mm, and the wheel is fitted with a roller bearing for smooth operation. The axle hole diameter is 12 mm, accommodating standard castor fittings. This wheel demonstrates robust load-bearing capabilities, with a static load capacity of 400 kg and a dynamic load capacity of 200 kg at speeds up to 4 km/h, making it suitable for demanding commercial and industrial environments requiring reliable mobility and durability.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
POR125x40-Ø12 HL48 natur
EAN
4031582410419
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.2 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Shore D
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
48 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Roller bearing
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.