Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Basetech Wheel is a polypropylene castor wheel designed for roll cages and store fixtures and display applications, featuring a diameter of 125 mm with a tread width of 40 mm. The wheel hub measures 44.4 mm in length and accommodates an axle hole diameter of 12 mm, utilising a plain bearing for smooth rotation. The tread material is identical with the wheel body, ensuring consistent durability throughout the component. This wheel is engineered to support a static load capacity of 400 kg and a dynamic load capacity of 200 kg at a speed of 3 km/h, making it suitable for demanding industrial and commercial environments requiring reliable castor performance.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
POO125x40-Ø12 white
EAN
4031582410365
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 3 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
400 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0.18 kg
Produkta nosaukums
Basetech
Standarta
EN12530 - Devices Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Shore D
Korpusa materiāls
Polypropylene
Protektora materiāls
Identical with wheel body
Ass atveres diametrs
12 mm
Rumbas garums
44.4 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Plain bearing
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
Low wear and tear wheels
Durable wheels with extremely low wear and tear properties.