Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
The Novatech wheel is a precision-engineered castor component featuring a 125 mm diameter with a 50 mm wide tread manufactured from PUR casted premium material, designed to deliver exceptional performance across diverse industrial applications including airport equipment, AMR systems, automated shuttle systems, automotive OEM, ceramic and glass manufacturers, container construction, fire fighting technology, forklift trucks, AGV systems, machine construction, post logistic systems, production and platform trolleys, and transport equipment. The wheel incorporates an aluminium body with a precision ball bearing and hub length of 60 mm, accommodating an axle hole diameter of 20 mm for secure mounting. Load capacity specifications include a static load rating of 1000 kg, whilst dynamic load capacity reaches 400 kg at 6 km/h or 500 kg at 4 km/h, ensuring reliable operation under demanding industrial conditions and variable speed requirements.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 125x50-Ø20 HL60 cv R25
EAN
4031582444650
S4 materiāla numurs
199865008
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.82 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)