Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

The Novatech Wheel is a precision castor wheel engineered for demanding industrial applications, featuring a robust aluminium body with a PUR casted premium tread measuring 50 mm in width. The wheel has an overall diameter of 125 mm with a hub length of 60 mm and an axle hole diameter of 25 mm, accommodating standard castor mounting requirements. Equipped with a precision ball bearing for smooth operation, this wheel delivers exceptional performance across varied load conditions. The static load capacity reaches 1000 kg, whilst the dynamic load capacity varies depending on operational speed: 400 kg at 6 km/h or 500 kg at 4 km/h. This specification makes the Novatech Wheel suitable for both stationary and mobile applications where reliable load distribution and durability are essential.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
S4 materiāla numurs
199830809
Pamata atribūti
Korpusa tips
Wheel
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0.78 kg
Produkta nosaukums
Novatech
Standarta
EN12532 - Transport Equipment
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Shore A
Protektora cietība (D)
42 Shore D
Korpusa materiāls
Aluminium
Protektora materiāls
PUR casted premium
Ass atveres diametrs
25 mm
Rumbas garums
60 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Without threadguard
Gūltnis
Precision ball bearing
Ritenis krāsa
Honey yellow (RAL1005)